16/27/48 - Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 1-Loch Montage
Feste Kompressionswirkung zur Verminderung von Geräuschen und Vibration der Platte, dank der unauffälligen, kompakten Konstruktion dieses Verschlußes. Viele Betätigungsarten bieten Bequemlichkeit durch Handbetätigung oder wahlweise erhöhte Sicherheit und Zugangsbeschränkung durch Schlüsselbetätigung, und das alles mit nur einer Teildrehung..

Beim Schließen gleitet der Riegel auf einer Gewindewelle bis zum Einrasten in den Rahmen. Dann wird der Kompressionsdruck eingestellt durch eine weitere Drehung. Beim Öffnen verschwindet die Kompression durch eine Teildrehung? und der Riegel schwenkt aus dem Rahmen.
- Die texturierte Oberfläche der Knöpfe ermöglichen einen sicheren Griff bei Handbetätigung
- Werkzeugbetätigte Ausführungen bieten zusätzliche Sicherheit durch eingeschränkten Zugang.
- Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck gestatten mit der Vielzahl der Ausführungen die optimale Anpassung an gegebene Installations- und Einsatzbedingungen.
- Wirtschaftliche Installation durch Einlochmontage
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Haltebereichen zur besseren Anpassung an unterschiedliche Einsatzbedingungen
- Die optionale Riegelanzeige zeigt die aktuelle Riegelposition an
- Die Option modifizierter Kopfformen gestattet die Anpassung an gewünschte Hand- oder Werkzeugbetätigungen
- Viele Werkstoff/Oberflächenoptionen beinhalten den Einsatz korrosionsbeständiger Werkstoffe
- Betriebstemperaturbereich: -20°C (0°F) bis 80°C (180°F)
- Entflammbarkeit schwarzer Nylonknöpfe: nach UL94-HB oder UL94-V2
- Verschiedene Riegeloptionen gestatten eine Wahl der Haltebereiche von 8 mm bis 22,2 mm.
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
ProduktzertifizierungenSuche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: