27-99-126-50
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Einlochmontage, Miniaturgröße, Frei, Knurled Knopf, 1.5-4.8mm Platte, 0.8-7.1mm Haltebereich, Edelstahl, Organic Finish, Schwarz
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Schwarze organische Oberflächenvergütung |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 4.80 |
| Grip - Minimum (mm) | 0.80 |
| Grip - Maximum (mm) | 7.10 |
| Rotation | Typ B - Schließen mit Linksdrehung |
| Größe | Miniaturgröße |
| Anpreßdruck | 6.30 |
| Class | 16/27/48 Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 1-Loch Montage |
Feste Kompressionswirkung zur Verminderung von Geräuschen und Vibration der Platte, dank der unauffälligen, kompakten Konstruktion dieses Verschlußes. Viele Betätigungsarten bieten Bequemlichkeit durch Handbetätigung oder wahlweise erhöhte Sicherheit und Zugangsbeschränkung durch Schlüsselbetätigung, und das alles mit nur einer Teildrehung.