The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
48-10-401-10
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Einlochmontage, Kleine Ausführung, Frei, Knopf, 1.5-4.8mm Platte, 2.4-9.5mm Haltebereich, Zinklegierung, Chemischer Schutzfilm, Silber
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Chemischer Schutzfilm
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Kopfausführung
Knopfausführung
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
4.80
Grip - Minimum (mm)
2.40
Grip - Maximum (mm)
9.50
Rotation
Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung
Größe
Kleine Ausführung
Anpreßdruck
7.10
Class
16/27/48 Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 1-Loch Montage
Feste Kompressionswirkung zur Verminderung von Geräuschen und Vibration der Platte, dank der unauffälligen, kompakten Konstruktion dieses Verschlußes. Viele Betätigungsarten bieten Bequemlichkeit durch Handbetätigung oder wahlweise erhöhte Sicherheit und Zugangsbeschränkung durch Schlüsselbetätigung, und das alles mit nur einer Teildrehung.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
82
2026-04-23
info@clancey.com
1.800.747.7405
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
51
2026-04-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
29
2026-04-08
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
12
2026-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
7
2026-04-20
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
7
2026-04-27
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
7
2026-04-21
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
1
2026-04-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521