27-10-311-20
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Einlochmontage, Miniaturgröße, Frei, Knopf, 1.5-4.8mm Platte, 0.8-7.1mm Haltebereich, Edelstahl, Passiviert, Silber
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Kopfausführung | Knopfausführung |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 4.80 |
| Grip - Minimum (mm) | 0.80 |
| Grip - Maximum (mm) | 7.10 |
| Rotation | Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung |
| Größe | Miniaturgröße |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Anpreßdruck | 6.30 |
| Class | 16/27/48 Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 1-Loch Montage |
Feste Kompressionswirkung zur Verminderung von Geräuschen und Vibration der Platte, dank der unauffälligen, kompakten Konstruktion dieses Verschlußes. Viele Betätigungsarten bieten Bequemlichkeit durch Handbetätigung oder wahlweise erhöhte Sicherheit und Zugangsbeschränkung durch Schlüsselbetätigung, und das alles mit nur einer Teildrehung.