The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
27-10-501-20
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Einlochmontage, Miniaturgröße, Werkzeug, Schlitzkopf, 1.5-4.8mm Platte, 0.8-7.1mm Haltebereich, Edelstahl, Passiviert, Silber
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Kopfausführung
Schlitzkopf
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
4.80
Grip - Minimum (mm)
0.80
Grip - Maximum (mm)
7.10
Rotation
Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung
Größe
Miniaturgröße
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Anpreßdruck
6.30
Class
16/27/48 Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 1-Loch Montage
Feste Kompressionswirkung zur Verminderung von Geräuschen und Vibration der Platte, dank der unauffälligen, kompakten Konstruktion dieses Verschlußes. Viele Betätigungsarten bieten Bequemlichkeit durch Handbetätigung oder wahlweise erhöhte Sicherheit und Zugangsbeschränkung durch Schlüsselbetätigung, und das alles mit nur einer Teildrehung.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
243
2026-11-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
105
2026-11-18
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
25
2026-11-18
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
4
2026-11-16
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
2
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
1
2026-11-18
info@tchweb.com
1.416.299.0089
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2026-11-12
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79