48-12-R

Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Einlochmontage, Kleine Ausführung, Werkzeug, Schlitzkopf, 1.5-4.8mm Platte, 8.7-15.9mm Haltebereich, Zinklegierung, Chemischer Schutzfilm, Silber

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Chemischer Schutzfilm
Eingeschränkter Zugriff Werkzeug
Kopfausführung Schlitzkopf
OP Stärke / Dicke 0.00
Max. Stärke der äußeren Platte 4.80
Grip - Minimum (mm) 8.70
Grip - Maximum (mm) 15.90
Rotation Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung
Größe Kleine Ausführung
Anpreßdruck 7.20
Class 16/27/48 Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 1-Loch Montage
Feste Kompressionswirkung zur Verminderung von Geräuschen und Vibration der Platte, dank der unauffälligen, kompakten Konstruktion dieses Verschlußes. Viele Betätigungsarten bieten Bequemlichkeit durch Handbetätigung oder wahlweise erhöhte Sicherheit und Zugangsbeschränkung durch Schlüsselbetätigung, und das alles mit nur einer Teildrehung.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.