The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
48-10-403-10
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Einlochmontage, Kleine Ausführung, Frei, Knopf, 1.5-4.8mm Platte, 15.1-22.2mm Haltebereich, Zinklegierung, Chemischer Schutzfilm, Silber
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Chemischer Schutzfilm
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Kopfausführung
Knopfausführung
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
4.80
Grip - Minimum (mm)
15.10
Grip - Maximum (mm)
22.20
Rotation
Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung
Größe
Kleine Ausführung
Anpreßdruck
7.10
Class
16/27/48 Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 1-Loch Montage
Feste Kompressionswirkung zur Verminderung von Geräuschen und Vibration der Platte, dank der unauffälligen, kompakten Konstruktion dieses Verschlußes. Viele Betätigungsarten bieten Bequemlichkeit durch Handbetätigung oder wahlweise erhöhte Sicherheit und Zugangsbeschränkung durch Schlüsselbetätigung, und das alles mit nur einer Teildrehung.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
429
2026-05-27
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
35
2026-06-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
2
2026-06-02
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
2
2026-06-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2026-06-10
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Dean Lewis Associates
Hayward CA
1
2026-05-18
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650