16-10-311-14
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Einlochmontage, Große Ausführung, Frei, Knopf, 1.6-12.7mm Haltebereich, Zinklegierung, Verchromt, Glänzend
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Farbe | Schwarz |
| Knopfdurchmesser | 19.00 |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Kopfausführung | Knopfausführung |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 4.80 |
| Grip - Minimum (mm) | 1.60 |
| Grip - Maximum (mm) | 12.70 |
| Rotation | Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung |
| Größe | Große Ausführung |
| Anpreßdruck | 11.10 |
| Class | 16/27/48 Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 1-Loch Montage |
Feste Kompressionswirkung zur Verminderung von Geräuschen und Vibration der Platte, dank der unauffälligen, kompakten Konstruktion dieses Verschlußes. Viele Betätigungsarten bieten Bequemlichkeit durch Handbetätigung oder wahlweise erhöhte Sicherheit und Zugangsbeschränkung durch Schlüsselbetätigung, und das alles mit nur einer Teildrehung.