16-10-412-14

Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Einlochmontage, Mittel, Frei, Knopf, 7.1-14.3mm Haltebereich, Zinklegierung, Verchromt, Glänzend

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verchromt
Farbe Schwarz
Knopfdurchmesser 13.50
Eingeschränkter Zugriff Frei
Kopfausführung Knopfausführung
OP Stärke / Dicke 0.00
Max. Stärke der äußeren Platte 2.40
Grip - Minimum (mm) 7.10
Grip - Maximum (mm) 14.30
Rotation Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung
Größe Kleine Ausführung
Anpreßdruck 7.20
Class 16/27/48 Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 1-Loch Montage
Feste Kompressionswirkung zur Verminderung von Geräuschen und Vibration der Platte, dank der unauffälligen, kompakten Konstruktion dieses Verschlußes. Viele Betätigungsarten bieten Bequemlichkeit durch Handbetätigung oder wahlweise erhöhte Sicherheit und Zugangsbeschränkung durch Schlüsselbetätigung, und das alles mit nur einer Teildrehung.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.