DZUS Turn-To-Close, Turn-To-Open Vierteldrehverschlüsse

Unsere "Turn-To-Close, Turn-To-Open"-Befestigungen, auch bekannt als Vierteldrehbefestigungen, bieten eine vielseitige und zuverlässige Befestigungslösung für Anwendungen, die schnellen Zugriff und sicheren Verschluss erfordern. Diese Befestigungen bieten einen einfachen, aber robusten Mechanismus zum Verbinden und Trennen von Klappen, Türen oder anderen Komponenten.
DZUS Turn-To-Close, Turn-To-Open Vierteldrehverschlüsse

Wichtige Merkmale:

  • Vierteldrehbetrieb: Ermöglicht schnelles und müheloses Ver- und Entriegeln.
  • Schwingungsfeste Verriegelung: Gewährleistet sichere Befestigung unter dynamischen Bedingungen.
  • Verschiedene Konfigurationen: In verschiedenen Größen, Materialien und Kopfstilen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Wesentliche Vorteile:

  • Schnellere Wartung: Reduziert die Zeit, die für Montage und Demontage aufgewendet wird.
  • Zuverlässige Konsistenz: Stellt sicher, dass Komponenten während des Betriebs sicher geschlossen bleiben.
  • Benutzerfreundliches Design: Vereinfacht die Verwendung mit intuitiver Drehverriegelungsfunktion.
  • Breite Kompatibilität: Geeignet für Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Elektronik und mehr.

Entdecken Sie unser Sortiment an Dreh-zum-Schließen- und Dreh-zum-Öffnen-Befestigungselementen und finden Sie die ideale Vierteldrehbefestigungslösung für Ihre spezifische Anwendung.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade DZUS Turn-To-Close, Turn-To-Open Vierteldrehverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 3791

In absteigender Reihenfolge
  1. D5-PR35S3

    DZUS®

  2. D5-PR35-1S3

    DZUS®

  3. 82-32-101-20

    Latch

  4. D8-336-200-190

    Latch

pro Seite