Funktionen und Vorteile
Diese platzsparenden Verbindungselemente sorgen für genaue Passung innerhalb einer bestimmten Haltebereichgrenze? von 0,5 mm (0.02")? und ermöglichen so eine genaue Positionierung der Platten. Damit sind sie eine gute Lösung bei der Verwendung von Blechen mit gleichbleibenden Maßen. Die Verbindungselemente sind erhältlich mit Zapfenlängen in Abstufungen von 0,5 mm (0.02") und bieten so die Möglichkeit einer genauen Anpassung.?
- Bietet zur Anpassung an die Einsatzbedingungen die Wahl von drei separaten Komponenten – Verschlußzapfen, Sicherungsring oder -scheibe und Gegenstück. Um die korrekte Verschlußzapfenlänge zu bestimmen ist, ist zuvor die Wahl des Gegenstückes erforderlich.
- Integrierte Rastungen sichern die Montageelemente in der Platte und im Rahmen und vermeiden damit Probleme durch heruntergefallene oder verlorene Teile
- Eine große Auswahl von Kopfformen erlaubt die Wahl einer manuellen oder Werkzeugbetätigung
- Jedes Verbindungselement bietet einen relativen Federweg für einen passenden Sitz
- Verschiedene korrosionsbeständige Komponenten