D5-PR35S3
DZUS®
| Werkstoff | Aluminium, Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Natur |
| Number Holes | 96.00 |
| Art der Federmutter | Angle |
| Typ | Retaining Ring |
| Class | D5 - DZUS® Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss |
Southcos DZUS® D5 Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss verfügt über ein Verschlusszapfen-System mit Niethülse, das verhindert, dass Hardware-Komponenten herunterfallen oder verloren gehen. Der Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss gewährleistet ein präzises, sicheres Einrasten und Vibrationssicherheit für anspruchsvolle Anwendungen in zahlreichen Industriezweigen. Southco bietet eine große Auswahl an DZUS® D5 Vierteldreh-Schnellverschlüssen, welche die speziellen Anforderungen für Anwendungen und Zertifizierungen in der Luftfahrttechnik erfüllen.