D5 - DZUS® Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss

Southcos DZUS® D5 Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss verfügt über ein Verschlusszapfen-System mit Niethülse, das verhindert, dass Hardware-Komponenten herunterfallen oder verloren gehen. Der Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss gewährleistet ein präzises, sicheres Einrasten und Vibrationssicherheit für anspruchsvolle Anwendungen in zahlreichen Industriezweigen. Southco bietet eine große Auswahl an DZUS® D5 Vierteldreh-Schnellverschlüssen, welche die speziellen Anforderungen für Anwendungen und Zertifizierungen in der Luftfahrttechnik erfüllen.

D5 - DZUS® Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss

Das System besteht aus dem Federgehäuse mit Feder und dem Verschlusszapfen. Der Verschlusszapfen kann so dauerhaft auf der Platte oder auf dem Auflageblock angebracht werden.

  • Hohe Festigkeit und hohe Vibrationssicherheit für anspruchsvolle Anwendungen
  • Das System mit Niethülse verhindert, dass Hardware-Komponenten herunterfallen oder verloren gehen
  • Niethülsen verschiedener Länge passen sich verschiedenen Plattenstärken an
  • Werkzeugbetätigter Zugang mit visueller Verschlussstatusanzeige

 

  • Verschiedene Gegenstückformen
  • Oberflächenvergütungen für die Luftfahrtindustrie erhältlich 

Vibrationsbeständig mit relativ hoher Festigkeit je nach Größe, Material und Anwendungskonfiguration. Stahl und Edelstahl, in verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade D5 - DZUS® Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss

Darstellung als Gitter Liste

12 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite