D5-PFSC35-37A-190
DZUS® Vierteldreh-Schnellverschlüsse, Verschlusszapfen Montage, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Cup Flange Length | 1.78 |
| OP Stärke / Dicke | 1.27 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 1.50 |
| Länge | 1.78 |
| Typ | Type 3, Non-sealed |
| Class | D5 - DZUS® Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss |
Southcos DZUS® D5 Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss verfügt über ein Verschlusszapfen-System mit Niethülse, das verhindert, dass Hardware-Komponenten herunterfallen oder verloren gehen. Der Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss gewährleistet ein präzises, sicheres Einrasten und Vibrationssicherheit für anspruchsvolle Anwendungen in zahlreichen Industriezweigen. Southco bietet eine große Auswahl an DZUS® D5 Vierteldreh-Schnellverschlüssen, welche die speziellen Anforderungen für Anwendungen und Zertifizierungen in der Luftfahrttechnik erfüllen.