D9 - DZUS® Tech Line Vierteldreh-Verschluss
Der neue DZUS® D9 Tech Line Vierteldreh-Verschluss kombiniert Southco's bewährte Technologien der Vierteldreh-Verschlüsse und der unverlierbaren Schrauben, um eine zukunftsweisende Lösung zu schaffen, die eine gleichmäßige, zuverlässige Spannkraft und einen schnellen Zugang bietet. Der DZUS® D9 Tech Vierteldreh-Verschluss ist in einem unverlierbaren Design mit Druckfeder konstruiert und ist aufgrund der werkzeugfreien Betätigung vor überdrehen geschützt.

Der DZUS® D9 Tech Line Vierteldreh-Verschluss sorgt für eine gleichmäßige, zuverlässige Spannkraft, um Schäden durch überdrehen zu verhindern.
- Hohe Festigkeit und hohe Vibrationssicherheit für anspruchsvolle Anwendungen
- Werkzeugfreie Betätigung mit festgelegter Spannkraft, um überdrehen zu verhindern
- Große Auswahl an Zapfenlängen für verschiedene Plattenstärken
- Das Verschlusszapfen-System verhindert, dass Hardware-Komponenten herunterfallen oder verloren gehen
- Die Vierteldreh-Betätigung ermöglicht einen schnellen Zugang
- Montage mit Niethülsen oder mit Einpresshülsen möglich
- Die Installation durch Oberflächenmontage (SMT) ermöglicht, dass die Hardware während des Reflow-Lötens befestigt werden kann
- Köpfe mit „Prisma“-Farben können an das Anwendungsdesign angepasst werden oder zur farblichen Kennzeichnung verschiedener Zugangspunkte verwendet werden.
Vibrationsbeständiger, unverlierbarer Quarter Turn-Verschluss
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
ProduktzertifizierungenSuche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: