D9-47-1303-K000
DZUS® Tech Line Vierteldreh-Verschluss, Stud Assembly, 0,9 mm OP Stärke / Dicke, Einpreßhülse
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Kopfausführung | Ohne Schlitz |
| Installation | Einpreßhülse |
| Serie | D9-47 |
| OP Stärke / Dicke | 0.90 |
| Packungseinheit | Bulk Packaged |
| Typ | Type 3, Non-sealed |
| Class | D9 – DZUS® Tech Line Vierteldreh-Verschluss |
| Fastened Stud Projection (mm) | 9.75 |
| Unfastened Stud Projection (mm) | 6.05 |
Der neue DZUS® D9 Tech Line Vierteldreh-Verschluss kombiniert Southco's bewährte Technologien der Vierteldreh-Verschlüsse und der unverlierbaren Schrauben, um eine zukunftsweisende Lösung zu schaffen, die eine gleichmäßige, zuverlässige Spannkraft und einen schnellen Zugang bietet. Der DZUS® D9 Tech Vierteldreh-Verschluss ist in einem unverlierbaren Design mit Druckfeder konstruiert und ist aufgrund der werkzeugfreien Betätigung vor überdrehen geschützt.