D9-62-11
DZUS® Tech Line Vierteldreh-Verschluss, Gegenstück, OP Stärke / Dicke,
| Serie | D9-47 |
|---|---|
| Mutter | Sattelförmige Federmutter |
| Packungseinheit | Bulk Packaged |
| Typ | Retaining Ring |
| Class | D9 – DZUS® Tech Line Vierteldreh-Verschluss |
Der neue DZUS® D9 Tech Line Vierteldreh-Verschluss kombiniert Southco's bewährte Technologien der Vierteldreh-Verschlüsse und der unverlierbaren Schrauben, um eine zukunftsweisende Lösung zu schaffen, die eine gleichmäßige, zuverlässige Spannkraft und einen schnellen Zugang bietet. Der DZUS® D9 Tech Vierteldreh-Verschluss ist in einem unverlierbaren Design mit Druckfeder konstruiert und ist aufgrund der werkzeugfreien Betätigung vor überdrehen geschützt.