D1-004-001-010
DZUS® Dart, Gegenstück , "Snap in" Schwarz
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|---|
| Oberfläche | Natur |
| Farbe | Schwarz |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Art der Federmutter | Niet |
| Typ | Retaining Ring |
| Class | D1 - DZUS® Dart Vierteldreh-Verschlüsse |
| DFCI Number | 4604-1-BK |
Diese Verschlüsse aus hochbelastbarem Kunststoff sind die wirtschaftliche Alternative in der Großserienfertigung. Sie eignen sich für Anwendungen mit geringerer Belastung und sind gegen Überdrehen gesichert. Der druckgefederte Verschlußzapfen schließt innerhalb größerer Toleranzbereiche vibrationssicher.