D1 - DZUS® Dart Vierteldreh-Verschlüsse

Diese Verschlüsse aus hochbelastbarem Kunststoff sind die wirtschaftliche Alternative in der Großserienfertigung. Sie eignen sich für Anwendungen mit geringerer Belastung und sind gegen Überdrehen gesichert. Der druckgefederte Verschlußzapfen schließt innerhalb größerer Toleranzbereiche vibrationssicher.
D1 - DZUS® Dart Vierteldreh-Verschlüsse
Korrosionsbeständige, nichtleitende Werkstoffe eignen sich sowohl für den Innen- wie den Außeneinsatz. Die Formteile ermöglichen Variationen in der Kopfform und Zapfenlänge zur einfachen Anpassung an gegebene Einsatzbedingungen
  • Leichte Ausführungen aus Thermoplast zeichnen sich durch ein großes Festigkeits-zu-Gewicht Verhältnis aus
  • Sich ergänzende Werkstoffe von Verschlußzapfen und Gegenstück reduzieren Quietschen, Kleben und Abbrieb
  • Bietet für die gewählte Verschlußzapfenlänge einen Toleranzbereich von 1,2 mm in der Gesamtplattenstärke – größer als bei anderen Vierteldreh-Verschlußzapfen
  • Verschlußzapfen mit Ø 6,35 mm sind abhängig vom gewählten Gegenstück in abgestuften Längen für Gesamtmaterialstärken von 2,54 mm bis 19,8 mm erhältlich.
  • Der ergonomische Griff läßt sich einfach betätigen
  • Zuverlässigkeit fürttausende von Zyklen
  • Verschlusszapfen mit Ausdrückfeder
  • Kundenspezifische Konfigurationen und Kopfformen auf Anfrage
  • Erhältlich in kundenspezifischen Farben
  • Entflammbarkeit: UL94 HB
  • ASTM E-162 "Flame Spread" Index 130
  • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis 90°C (120°C intermittierend)

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen: 

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade D1 - DZUS® Dart Vierteldreh-Verschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1 von 116

In absteigender Reihenfolge
bb005cee6d4fb662584ed53fd64c05c5d03d531443eb883a77ec7ba124e6e176 18.219.214.90
please type in at least 2 letters...
Loading...