The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
DZUS® Dart Vierteldreh-Verschlüsse, 3,9-5,5 mm Rahmenstärke, Kunststoff, Natur
D1-004-923-010
DZUS® Dart Vierteldreh-Verschlüsse, 3,9-5,5 mm Rahmenstärke, Kunststoff, Natur
Spezifikationen
Werkstoff
Kunststoff
Oberfläche
Natur
Farbe
Schwarz
Installation
Clip- on Aufsteckgegenstück
OP Stärke / Dicke
3.90
Max. Stärke der äußeren Platte
5.50
Mutter
Clip- on Aufsteckgegenstück
Typ
Retaining Ring
Class
D1 - DZUS® Dart Vierteldreh-Verschlüsse
Diese Verschlüsse aus hochbelastbarem Kunststoff sind die wirtschaftliche Alternative in der Großserienfertigung. Sie eignen sich für Anwendungen mit geringerer Belastung und sind gegen Überdrehen gesichert. Der druckgefederte Verschlußzapfen schließt innerhalb größerer Toleranzbereiche vibrationssicher.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
493
2026-02-04
info@tchweb.com
1.416.299.0089
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
360
2026-02-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
254
2026-02-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Handy FIX
Warsaw Poland
82
2026-01-08
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
39
2026-02-04
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
4
2026-02-02
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696