D1-004-013-010

DZUS® Dart, Gegenstück , "Mini Snap in" Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Oberfläche Natur
Farbe Schwarz
OP Stärke / Dicke 2.00
Max. Stärke der äußeren Platte 2.79
Mutter “Snap-In” Einrastgegenstück
Typ Retaining Ring
Class D1 - DZUS® Dart Vierteldreh-Verschlüsse
DFCI Number 4604-13-BK
Diese Verschlüsse aus hochbelastbarem Kunststoff sind die wirtschaftliche Alternative in der Großserienfertigung. Sie eignen sich für Anwendungen mit geringerer Belastung und sind gegen Überdrehen gesichert. Der druckgefederte Verschlußzapfen schließt innerhalb größerer Toleranzbereiche vibrationssicher.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.