D4 - DZUS® Standard Line Vierteldreh-Schnellverschlüsse

Southco's DZUS<sup>®</sup> D4 Standard-Line Vierteldrehverschluss bietet ein umfassendes Sortiment an Vierteldrehzapfen, montierten Gegenstücke und Zubehör für Schnellzugriffsanwendungen in vielen Branchen, in denen eine sichere, vibrationsbeständige Befestigung erforderlich ist. Das Sortiment umfasst verschiedene Größen und Kopf-/Antriebsvarianten, wahlweise aus Stahl oder Edelstahl mit einer großen Auswahl an schützenden Oberflächenausführungen. Zur Verbesserung des Benutzerkomforts können Sicherungsringe dafür sorgen, dass der Zapfen unverlierbar bleibt, und Druckfedern bieten eine visuelle Bestätigung, dass der Verschluss gesichert ist.

D4 - DZUS® Standard Line Vierteldreh-Schnellverschlüsse
  • Standard-Serie bewährter Vierteldreh-Schnellverschlüsse in drei Größen aus Stahl oder EdelstahlHohe Lebensdauer auch bei häufigem ZugangAls Zubehör werden Sicherungsringe zur “unverlierbaren" Montage der Verschlußzapfen geliefert. Bei Montage mit passender Druckfeder, lässt diese einen gelösten Zapfen vorstehen.Einfache Installation der Federgegenstücke zum Nieten, Schweissen oder Aufstecken
  • Erhältlich in den Größen 3, 3,5, 4, 5, 6, 6,5 und 7 
  • Erhältlich in den Materialien Stahl und Edelstahl
  • Erhältlich in verschiedenen Oberflächenausführungen, einschließlich verzinktem Blech mit Chromatierung, verzinktem Blech mit Schwarzchromatierung und Glanzchrom
  • Korrosionsbeständige Version aus Edelstahl für den Außeneinsatz

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade D4 - DZUS® Standard Line Vierteldreh-Schnellverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 703

In absteigender Reihenfolge
  1. D4-SX523SS

    Latch

pro Seite