我的购物车
您的购物车内没有商品。
索斯科铰链旨在为门和面板增加功能,提供高品质的感官和性能体验,在应用的整个使用周期中持续为您服务。索斯科提供多种铰链,包括可拆式铰链(可轻松拆除门)、 摩擦铰链和扭矩定位铰链(可将重型门保持打开、提起或移动到一个或多个位置),以及隐藏式铰链(仅占用极小的安装空间)。
多种材料和样式
使用寿命长且可以重复使用
易于固定和安装
保持稳定的性能且无需维护和反复调整
EH-DHIMC-80220SLGN