N6-DHIM-100102-SL

表面安装铰链, 102 mm 毫米尺寸, 带安装孔, 钢, 蓝色镀锌

要求报价
性能详述
材料 钢
表面处理 Blue Zinc
颜色/外形 灰色
安装 螺钉安装
系列 D series
铰链款式 Heavy Duty Hinge
长度 102.00
级别 N6 – 不锈钢表面贴装铰链

这款不锈钢 N6 表面贴装铰链能在严苛的环境中提供出色的耐久性和抗腐蚀能力。N6铰链提供六种尺寸以及各种铰链叶片配置,从而赋予最大限度的设计灵活性。这款 N6 铰链以 304 或 316 不锈钢材料制成,采用钝化或高光表面处理,赋予精致的外表,同时也不失完善的功能。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。