ST - 扭矩匣式片盒嵌入式铰链

这些恒定扭矩匣式片盒便于用户轻松固定门、显示器屏幕和其他需固定的组件,并可保证它们以在任何您想要的角度牢牢固定 – 完全打开、完全关闭或这二者之间的任何位置。这些匣式片盒专用于客户需要将恒定扭矩功能整合进模制组件中的应用情况。ST-8P 和更大号的 ST-11P 的特点在于它们的顶注成型设计,可将铰链封装并隐藏起来,从而更加美观。两种匣式片盒的直径短,给予设计师在使用螺母和螺栓时不易实现的灵活度,可自定的保持力矩,提供满足各类应用需求的、恰到好处的“手感”。
ST - 扭矩匣式片盒嵌入式铰链
ST-8P 和 ST-11P 提供可自定义、经可靠验证且效果稳定的解决方案。对注模的指定安装要求使得该机制特别适用于大量生产、新设计和设计更新。
  • 轻松将恒定扭矩功能整合进任一注塑成型的产品
  • 顶注成型的设计降低产品总成本并实现美学价值
  • 较长的使用周期保证可靠性和更少的维护成本
  • 体型纤薄,使用方便,设计灵活
  • 可自定的扭矩可满足大多数应用需求
  • 提供两种尺寸以满足多种要求
  • 多种尺寸选择提供不同的载荷和扭矩等级,可满足多种要求
  • 可指定对称性扭矩或非对称性扭矩用于同时从两个方向控制用力大小
  • 联系索斯科了解其他扭矩范围、颜色和表面处理
  • 定位扭矩范围介于 0.35 kg-cm (0.3 in-lbf) 至 50.7 kg-cm (44 in-lbf)
  • 最大工作负荷介于 200N (45 lbf) 至 1,000 N (225 lbf) 之间
  • 在 +20% 静态扭矩规格下转动性能达 20,000 转

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 ST - 扭矩匣式片盒嵌入式铰链

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页