ST-11P2-200FA-33

扭矩匣式片盒嵌入式铰链, 不对称, 2.260 N⋅m, 1.580 N⋅m, 注塑成型, 锌合金, 本色

要求报价
性能详述
材料 锌合金
颜色/外形 本色
向前扭矩 (Nm) 2.26
反向扭矩 1.58
安装 注塑成型
系列 恒定扭距
级别 ST – 扭矩匣式片盒嵌入式铰链
心軸类型 滚花
这些恒定扭矩匣式片盒便于用户轻松固定门、显示器屏幕和其他需固定的组件,并可保证它们以在任何您想要的角度牢牢固定 – 完全打开、完全关闭或这二者之间的任何位置。这些匣式片盒专用于客户需要将恒定扭矩功能整合进模制组件中的应用情况。ST-8P 和更大号的 ST-11P 的特点在于它们的顶注成型设计,可将铰链封装并隐藏起来,从而更加美观。两种匣式片盒的直径短,给予设计师在使用螺母和螺栓时不易实现的灵活度,可自定的保持力矩,提供满足各类应用需求的、恰到好处的“手感”。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。