96 - 可拆式脱卸铰链

索斯科的 96 铰链允许您轻松、快速且安全地将门卸下,无需使用任何工具。非脱卸配置允许永久性安装,提供样式多样的铰链以满足不同的应用需求。不锈钢、镀铬和镀铬抛光能美化表面处理,并提升应用美感。96 系列有利于设计师灵活选择实惠的解决方案内的大量设计选项。
96 - 可拆式脱卸铰链
96 铰链有多种安装形式 – 平行、偏置、前置、后置或埋入式安装 – 适合机柜结构或打造线条更为流畅的外表。
  • 门可快速且轻松地卸下。
  • 安装简单易明,节省成本。
  • 隐藏式安装硬件,确保外观简约且富专业感。
  • 备多种样式,适用于不同的应用需求。
  • 可调式压缩设计(570 系列)允许 5 毫米(0.20 英寸)的调节范围,这样可应对应用上的容差和密封垫变量。
  • 提供多种材质和表面处理选项,其中包括光亮镀铬、黑色粉末喷涂、缎光镀铬和抛光不锈钢。可针对不同应用需求指定自订颜色。
  • 备有平行和偏置接合套类型 以供选择。
  • 塑料、锌、铝、钢、铬和不锈钢材质选项

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看: 

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 96 - 可拆式脱卸铰链

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 95

设为降序
页
页