| 材料 | 尼龙加玻纤 |
|---|---|
| 颜色/外形 | 黑色 |
| 螺纹尺寸 | 10-24 |
| 安装类型 | 隐藏式安装 |
| 系列 | 300系列 |
| 合规规格 | UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别5 |
| 铰链款式 | 偏置接合套款式 |
| 级别 | 96 - 可拆式脱卸铰链 |
索斯科的 96 铰链允许您轻松、快速且安全地将门卸下,无需使用任何工具。非脱卸配置允许永久性安装,提供样式多样的铰链以满足不同的应用需求。不锈钢、镀铬和镀铬抛光能美化表面处理,并提升应用美感。96 系列有利于设计师灵活选择实惠的解决方案内的大量设计选项。