The store will not work correctly when cookies are disabled.
96-50-310-11
可拆式脱卸铰链, 尼龙加玻纤
性能详述
| 材料 |
尼龙加玻纤 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 螺纹尺寸 |
M5 X 0.8 |
| 安装类型 |
隐藏式安装 |
| 系列 |
300系列 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别5 |
| 铰链款式 |
偏置接合套款式 |
| 级别 |
96 - 可拆式脱卸铰链 |
索斯科的 96 铰链允许您轻松、快速且安全地将门卸下,无需使用任何工具。非脱卸配置允许永久性安装,提供样式多样的铰链以满足不同的应用需求。不锈钢、镀铬和镀铬抛光能美化表面处理,并提升应用美感。96 系列有利于设计师灵活选择实惠的解决方案内的大量设计选项。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
496
|
2026-10-02
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
335
|
2026-10-08
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
148
|
2026-10-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
98
|
2026-10-05
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
56
|
2026-10-07
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
40
|
2026-10-02
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2026-10-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|