The store will not work correctly when cookies are disabled.
N6-DHIM-147190
表面安装铰链, 147 mm 毫米尺寸, 带安装孔, 钢, 黄色粉末涂层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黄 |
| 安装 |
螺钉安装 |
| 系列 |
D series |
| 铰链款式 |
Heavy Duty Hinge |
| 长度 |
147.00 |
| 级别 |
N6 – 不锈钢表面贴装铰链 |
这款不锈钢 N6 表面贴装铰链能在严苛的环境中提供出色的耐久性和抗腐蚀能力。N6铰链提供六种尺寸以及各种铰链叶片配置,从而赋予最大限度的设计灵活性。这款 N6 铰链以 304 或 316 不锈钢材料制成,采用钝化或高光表面处理,赋予精致的外表,同时也不失完善的功能。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.