ST - 平衡嵌入式铰链

扭矩值各异的平衡定位铰链提供用于放置更重物体的升级解决方案。它们免去了安装门撑的需要、无需调节、可配合最小空间并可轻松与产品设计整合。恒定扭矩技术确保门板在整个运动范围内任一所需位置上保持固定。
ST - 平衡嵌入式铰链
全金属 ST 系列铰链将耐用、持久和大力矩性能集合于一个紧凑的包装之中。平衡定位铰链提供的举力可帮助降低所需的操作员劳动量,并赋予设计师控制固定面板或屏幕所需用户劳动量的能力。
  • 可靠的定位扭矩免除了附加机械支持的必要
  • 恒定扭矩设计在正常温度变化下不受影响,无须维护或调节就能保证稳定性能
  • 将铰链与模制产品锁套整合的功能增进工业设计
  • 各种扭矩值满足应用需求
  • 多种安装和动作范围选择
  • 可根据应用要求自定义
  • 在 +20% 静态扭矩规格下转动性能达 20,000 转
  • 坚实的锌合金锁套、硬化钢心轴、鞘钉及扭矩组件巩固长期可靠性

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 ST - 平衡嵌入式铰链

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页