ST-12C-200RA1-33

恒定扭矩嵌入式铰链, 锌合金, 本色, 本色

要求报价
性能详述
材料 锌合金
颜色/外形 本色
向前扭矩 (Nm) 1.36
反向扭矩 2.26
安装 铆钉
系列 恒定扭距
平衡型 是
级别 ST – 平衡嵌入式铰链
扭矩值各异的平衡定位铰链提供用于放置更重物体的升级解决方案。它们免去了安装门撑的需要、无需调节、可配合最小空间并可轻松与产品设计整合。恒定扭矩技术确保门板在整个运动范围内任一所需位置上保持固定。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。