G7 - 双稳嵌入式铰链

具备隐形、双稳功能,可促使安装铰链的组件将两个固定点之一分开达 180 度。G7 具有特地为小型出入门和盖设计的轻松“翻转式”特点,允许客户以快速、富有成本效益和简单易用的方式,将可靠的门定位和小型注塑应用融为一体。这款精简紧凑且通过测试的解决方案,意味着可缩短因维修而造成的停工时间,并且能在超出应用情形生命周期的时间段中体验行之有效的卓越性能。
G7 - 双稳嵌入式铰链
G7 提供可自定义、经可靠验证且效果稳定的解决方案。对注模的指定安装要求使得该机制特别适用于大量生产、新设计和设计更新。
  • 翻开/翻合功能方便最终用户实施富于直观感的操作
  • 供将经验证的双稳功能新增到产品设计的快捷方法
  • 小巧的匣式设计允许轻松开展设计和安装
  • 机制使用寿命长,免去维修或维护需要
  • 操作顺畅,改善产品整体外观和质感
  • 可自定保持力矩
  • 可根据多种保持位置定制
  • 可指定止动角度
  • 最大定位扭矩为 0.035 N (0.3 in-lbf)
  • 最小转动性能:在 ±20% 的额定扭矩规格下可转动 20,000 次

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 G7 - 双稳嵌入式铰链

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页