The store will not work correctly when cookies are disabled.
G7-6A-3P-1
双稳嵌入式铰链, 乙烯醛共聚物, 本色, 黑
性能详述
| 材料 |
乙烯醛共聚物 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 向前扭矩 (Nm) |
0.03 |
| 反向扭矩 |
0.03 |
| 安装 |
卡入型 |
| 系列 |
双稳 |
| 级别 |
G7 - 双稳嵌入式铰链 |
具备隐形、双稳功能,可促使安装铰链的组件将两个固定点之一分开达 180 度。G7 具有特地为小型出入门和盖设计的轻松“翻转式”特点,允许客户以快速、富有成本效益和简单易用的方式,将可靠的门定位和小型注塑应用融为一体。这款精简紧凑且通过测试的解决方案,意味着可缩短因维修而造成的停工时间,并且能在超出应用情形生命周期的时间段中体验行之有效的卓越性能。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
238
|
2026-11-04
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Sky Top (Guangzhou) 中天龙
Guangzhou China
|
4
|
2026-10-09
|
guangzhou@skytop.com.cn
86-20-38324731
|