The store will not work correctly when cookies are disabled.
TL-40-204-52
오버센터 시리즈 래치, 중형 사이즈, 은폐형 설치, 스테인레스 스틸, 부동태 처리
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 설치 스타일 |
숨김형 설치 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| 형태 |
Screw |
| Class |
TL – 오버센터 시리즈 래치 |
| DFCI Number |
7882-41-SS |
| Link Style |
얕은 훅 |
사우스코의 오버-센터 시리즈 래치는 레버를 사용하는 오버-센터 작동 방식으로 패널을 취합하고 확실히 고정하면서 기계적 이점을 제공합니다. 이 래치는 다양한 크기로 제공되므로, 각종 사용 환경에서 탁월한 설계 유연성을 발휘할 수 있습니다.
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
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
15
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|