| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 접근 제한 | 제한 없음 |
| 설치 스타일 | 숨김형 설치 |
| 크기 시리즈 | 중형 사이즈 |
| 형태 | Screw |
| Class | TL – 오버센터 시리즈 래치 |
사우스코의 오버-센터 시리즈 래치는 레버를 사용하는 오버-센터 작동 방식으로 패널을 취합하고 확실히 고정하면서 기계적 이점을 제공합니다. 이 래치는 다양한 크기로 제공되므로, 각종 사용 환경에서 탁월한 설계 유연성을 발휘할 수 있습니다.
| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 접근 제한 | 제한 없음 |
| 설치 스타일 | 숨김형 설치 |
| 크기 시리즈 | 중형 사이즈 |
| 형태 | Screw |
| Class | TL – 오버센터 시리즈 래치 |
사우스코의 오버-센터 시리즈 래치는 레버를 사용하는 오버-센터 작동 방식으로 패널을 취합하고 확실히 고정하면서 기계적 이점을 제공합니다. 이 래치는 다양한 크기로 제공되므로, 각종 사용 환경에서 탁월한 설계 유연성을 발휘할 수 있습니다.