TL-40-114-07

오버센터 시리즈 래치, 중형 사이즈, Exposed Mount, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 아연 도금, 밝은 크롬
색상 밝은
접근 제한 보조 캐치
설치 스타일 노출 설치
크기 시리즈 중형 사이즈
규정 준수 사양 UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5
형태 Screw
Link Style 얕은 훅

사우스코의 오버-센터 시리즈 래치는 레버를 사용하는 오버-센터 작동 방식으로 패널을 취합하고 확실히 고정하면서 기계적 이점을 제공합니다. 이 래치는 다양한 크기로 제공되므로, 각종 사용 환경에서 탁월한 설계 유연성을 발휘할 수 있습니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.