The store will not work correctly when cookies are disabled.
TL-40-103-07
오버센터 시리즈 래치, 중형 사이즈, Exposed Mount, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 설치 스타일 |
노출 설치 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
| 형태 |
Screw |
| Class |
TL – 오버센터 시리즈 래치 |
| DFCI Number |
7880-7-Z3C |
| Link Style |
짧게 굽은 |
사우스코의 오버-센터 시리즈 래치는 레버를 사용하는 오버-센터 작동 방식으로 패널을 취합하고 확실히 고정하면서 기계적 이점을 제공합니다. 이 래치는 다양한 크기로 제공되므로, 각종 사용 환경에서 탁월한 설계 유연성을 발휘할 수 있습니다.
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
Zygology Ltd
Oxford UK
|
170
|
2026-07-09
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
9
|
2026-08-07
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|