TL-20-105-08

오버센터 시리즈 래치, 소형 사이즈, Exposed Mount, 철,

견적 요청
사양
재질 강철
접근 제한 제한 없음
설치 스타일 노출 설치
크기 시리즈 소형 사이즈
형태 Screw
Class TL – 오버센터 시리즈 래치

사우스코의 오버-센터 시리즈 래치는 레버를 사용하는 오버-센터 작동 방식으로 패널을 취합하고 확실히 고정하면서 기계적 이점을 제공합니다. 이 래치는 다양한 크기로 제공되므로, 각종 사용 환경에서 탁월한 설계 유연성을 발휘할 수 있습니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.