The store will not work correctly when cookies are disabled.
TL-20-105-07
오버센터 시리즈 래치, 소형 사이즈, Exposed Mount, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 설치 스타일 |
노출 설치 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 형태 |
Screw |
| Class |
TL – 오버센터 시리즈 래치 |
| Link Style |
깊은 훅 |
사우스코의 오버-센터 시리즈 래치는 레버를 사용하는 오버-센터 작동 방식으로 패널을 취합하고 확실히 고정하면서 기계적 이점을 제공합니다. 이 래치는 다양한 크기로 제공되므로, 각종 사용 환경에서 탁월한 설계 유연성을 발휘할 수 있습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.