R4-EM-R13-132

전자 로터리 푸쉬 래치, 자동 재잠금, 스위치 없음, 커넥터 없음, 관통홀 나사산 장착, 스틸, 아연 도금, 밝은 크롬 하우징

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 아연 도금, 밝은 크롬
접근 제한 전자 액세스
나사산 크기 관통 홀
트리거 스타일 후면 트리거
설치 리벳/스크류
측면 숨김형/내부
전압 12-24 V
커넥터 옵션 커넥터 없음
재잠금 타입 자동
마이크로 스위치 스위치 없음
Class

R4-EM – 전자로터리래치

Trigger Spring 강력 자동 열림

설치 및 유지 보수가 용이한 사우스코 R4-EM-05 전자 로터리 래치는 전자액세스 제어의 편리함과 검증된 고성능 로터리 래치의 보안을 모두 제공하는 소형 통합형 패키지입니다. 편리한 밀어닫기 및 전자 작동 방식으로 다양한 사용 분야에서 간단하게 액세스를 구현할 수 있습니다. 통합형 센서가 래치 상태에 관한 피드백을, 도어 센서 옵션이 도어 상태에 관한 피드백을 제공합니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.