R4-EM-9P35-150

전자 로터리 푸쉬 래치, 지연 재잠금, 도어 및 래치 상태 스위치, 커넥터 없음, 관통홀 나사산 장착, 알루미늄 하우징, 개별 포장

견적 요청
사양
재질 아연 합금
접근 제한 전자 액세스
나사산 크기 관통 홀
트리거 스타일 후면 트리거
설치 리벳/스크류
측면 숨김형/내부
액츄에이터 타입 Cylinder Lock
전압 12-24 V
커넥터 옵션 비방수형 커넥터
재잠금 타입 지연식
포장 개별 포장y Packaged
마이크로 스위치 도어 및 래치 상태 스위치
Class

R4-EM – 전자로터리래치

Trigger Spring 멈춤쇠 당김 개방형

설치 및 유지 보수가 용이한 사우스코 R4-EM-05 전자 로터리 래치는 전자액세스 제어의 편리함과 검증된 고성능 로터리 래치의 보안을 모두 제공하는 소형 통합형 패키지입니다. 편리한 밀어닫기 및 전자 작동 방식으로 다양한 사용 분야에서 간단하게 액세스를 구현할 수 있습니다. 통합형 센서가 래치 상태에 관한 피드백을, 도어 센서 옵션이 도어 상태에 관한 피드백을 제공합니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.