R4-EM-9D35-150
전자 로터리 푸쉬 래치, 지연 재잠금, 도어 및 래치 상태 스위치, 커넥터 없음, 관통홀 나사산 장착, PC/ABS 플라스틱 하우징, 대량 포장
| 재질 | 아연 합금 |
|---|---|
| 접근 제한 | 전자 액세스 |
| 나사산 크기 | 관통 홀 |
| 트리거 스타일 | 후면 트리거 |
| 설치 | 리벳/스크류 |
| 측면 | 숨김형/내부 |
| 전압 | 12-24 V |
| 커넥터 옵션 | 비방수형 커넥터 |
| 재잠금 타입 | 지연식 |
| 포장 | 개별 포장y Packaged |
| 마이크로 스위치 | 도어 및 래치 상태 스위치 |
| Class | R4-EM – 전자로터리래치 |
| Trigger Spring | 강력 자동 열림 |
설치 및 유지 보수가 용이한 사우스코 R4-EM-05 전자 로터리 래치는 전자액세스 제어의 편리함과 검증된 고성능 로터리 래치의 보안을 모두 제공하는 소형 통합형 패키지입니다. 편리한 밀어닫기 및 전자 작동 방식으로 다양한 사용 분야에서 간단하게 액세스를 구현할 수 있습니다. 통합형 센서가 래치 상태에 관한 피드백을, 도어 센서 옵션이 도어 상태에 관한 피드백을 제공합니다.