The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
R4-EM-21-161
전자식 회전식 푸시-투-클로즈 래치, 지연 재잠금, 캠 스위치 포함, 비밀폐형 커넥터, 1/4-20 나사산, 스틸 하우징, 아연 도금, 밝은 크로메이트
사양
재질
강철
마감도장
아연 도금, 밝은 크롬
접근 제한
전자 액세스
나사산 크기
1/4-20
트리거 스타일
사이드 트리거
설치
리벳/스크류
측면
숨김형/내부
전압
12-24 V
커넥터 옵션
비방수형 커넥터
재잠금 타입
지연식
마이크로 스위치
캠 스위치
Class
R4-EM – 전자 로터리 래치
Trigger Spring
약력 자동 열림
설치 및 유지 보수가 용이한 사우스코 R4-EM-05 전자 로터리 래치는 전자액세스 제어의 편리함과 검증된 고성능 로터리 래치의 보안을 모두 제공하는 소형 통합형 패키지입니다. 편리한 밀어닫기 및 전자 작동 방식으로 다양한 사용 분야에서 간단하게 액세스를 구현할 수 있습니다. 통합형 센서가 래치 상태에 관한 피드백을, 도어 센서 옵션이 도어 상태에 관한 피드백을 제공합니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
222
2026-11-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
89
2026-10-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
9
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239