| Ingress Protection (IP) Rating | IP 55, IP 65 |
|---|---|
| Fire (EN45545-3) Rating | E15 |
| Shock and Vibration (EN61373) | Yes |
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | Class 1, Div 2 |
| Other Compliance Specifications | FDA approved flexible headband material, BS EN166:2002 Compliant |
| 접근 제한 | 키 잠금 |
| 설치 | 나사산 스터드 및 너트 |
| Class | EA-R01 - RF 무선 원격 컨트롤러 |
여러 액세스 지점에 편리하고 시간이 절약되는 잠금 및 잠금 해제 기능을 제공하여 비승용 차량에 필수적인 보안 기능을 추가합니다. // 유틸리티 트럭, 해양 레포츠, 레크리에인션 차량 및 구급차의 환경 및 보관 요구에 맞게 설계된 EA-R01은 시각과 청각적 확인을 통해 개별 보호 구역을 수동으로 확인할 필요가 없습니다.