The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-20-20-401-10
로타리푸쉬-투-클로즈 래치, 중형 사이즈, 단일 스테이지, Hand Operated, 8.3 mm Thru, 철,
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 스테이지 |
1스테이지 |
| 설치 구멍 |
8.3mm 관통 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| 작동 방향 |
왼손 |
| 작동 |
수동 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| Class |
R4 - 로터리 래치 |
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다
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
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
17
|
2026-04-01
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
7
|
2026-03-26
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
2
|
2026-03-30
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|