R4-05-55-9EK1-20
전자로터리푸쉬래치, 당김개방형래치, 밀폐형, 플라스틱및스테인리스강, 접착제부착식, 12V, 커넥터불포함
| 재질 | 스테인리스 강 |
|---|---|
| 마감도장 | 부동태 처리 |
| 색상 | 밝은 |
| 접근 제한 | 전자 액세스 |
| 설치 | 접착형 설치 |
| 전압 | 12 V |
| Class | R4-EM – 전자로터리래치 |
설치 및 유지 보수가 용이한 사우스코 R4-EM-05 전자 로터리 래치는 전자액세스 제어의 편리함과 검증된 고성능 로터리 래치의 보안을 모두 제공하는 소형 통합형 패키지입니다. 편리한 밀어닫기 및 전자 작동 방식으로 다양한 사용 분야에서 간단하게 액세스를 구현할 수 있습니다. 통합형 센서가 래치 상태에 관한 피드백을, 도어 센서 옵션이 도어 상태에 관한 피드백을 제공합니다.