NY-3P-33-4-51

NYLATCH 투-피스 판넬 패스너, 미니 그립, 나일론, 백색

견적 요청
사양
재질 나일론
색상 흰색
헤드 스타일 미니 그립
크기 시리즈 소형 사이즈
Class NY-나이래치 투-피스 판넬 패스너
사우스코의 DZUS® NY-WG 그로밋은 NY-CC 플런저 제품군과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 둘의 조합으로 재사용 가능한 플라스틱 재질의 푸시/풀 리벳 스타일의 파스너가 다양하게 제공됩니다. 여러 가지 크기, 헤드 스타일, 색상 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 이 조합형 파스너는 탈착 가능한 패널에 장착하며, 별도의 리셉터클이 필요하지 않습니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.