MP-01-103-552

Novibra 푸쉬-투-클로즈 래치, Type 1 (For Drawers), 플라스틱, 검정색, 흑색, 무광택, 아니오

견적 요청
사양
재질 플라스틱
접근 제한 제한 없음
밀폐형 아니오
설치 나사산 체결
Grip - Minimum (mm) 3.00
Grip - Maximum (mm) 22.00
작동 오른손 나옴
핸들 스타일 타입 1 (서랍용)
본체 마감 검정색
핸들 마감 새틴
컵 마감 흑색
Class MP - 노비브라 판넬 래치
성능을 실질적으로 향상시키는 세련된 설계의 밀어닫기 및 회전열림 편의성을 선택할 수 있습니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.