The store will not work correctly when cookies are disabled.
MF-97-818-41
문 열쇠, 황동, 니켈 도금
사양
| 재질 |
황동 |
| 마감도장 |
니켈 도금 |
| 데모 판넬 |
키 |
| Class |
MF - 플러쉬형 및 프로플러쉬 슬라이딩 도어 래치 |
내부에 포함된 작동 핸들이 얇은 판넬 문에서 비돌출 측면을 형성하여 걸림 없이 도어를 리세스형 포켓에 완벽하게 맞출 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.